17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

薬用ハンドローション

薬用ハンドローション
通常単価(税別)
1,9342,131
税込単価
2,1272,344
通常出荷日:3日目

【特長】・保湿成分アロエエキス、低濃度エタノール、皮膚保護効果のある天然脂肪酸エステルを配合した皮膚・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容器形状

TGKコード

最小発注数量
ポンプ付
0071582501
1個
詰替用
0071582502
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,131
( 2,344 )
3日目
1,934
( 2,127 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保湿成分アロエエキス、低濃度エタノール、皮膚保護効果のある天然脂肪酸エステルを配合した皮膚・手指にやさしく、手荒れを防ぐ清浄剤です。
・低濃度エタノール、塩化ベンザルコニウム、天然脂肪酸エステルの相乗効果ですぐれた除菌力を発揮します。
・液性はもっとも皮膚にやさしい弱酸性です。
・医薬部外品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬用ハンドローションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬用ハンドローション
薬用石鹸
メディータム 尿素クリーム
ハンドソープ(詰替用)
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
モクケン 手洗い用水石けん(薬用)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスココスモビューティコスモビューティ
通常価格1,934-9,8631,540 -9,2453,530 -984 -
通常出荷日3日目10日目3日目2日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ固形タイプ液状タイプその他液状タイプ
容量(L)1-----
仕様主成分:エタノール、アロエエキス、天然脂肪酸エステル主成分:トリクロサン、エデト酸塩、青色1号、香料成分:尿素10g(100g中)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト