ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

薬用石鹸

薬用石鹸 0008-58-25-03
通常単価(税別)
9,863
税込単価
10,849
通常出荷日:10日目

【特長】・弱酸性で、皮膚の洗浄、殺菌、消毒、体臭・汗臭防止の薬用石鹸です。・医薬部外品です。

型番:

0008-58-25-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0008-58-25-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
容量(L)
4
メーカー品番
LNX-8804
TGKコード
0008582503
仕様
主成分:トリクロサン、エデト酸塩、青色1号、香料

型番リスト

表示件数
型番
0008-58-25-03

容器形状

容量

(L)

メーカー品番

TGKコード

最小発注数量
詰替用
4
LNX-8804
0008582503
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,863
( 10,849 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱酸性で、皮膚の洗浄、殺菌、消毒、体臭・汗臭防止の薬用石鹸です。
・医薬部外品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬用石鹸の型番0008-58-25-03のページです。 型番0008-58-25-03に関する仕様情報を記載しております。
薬用石鹸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬用石鹸
薬用ハンドローション
メディータム 尿素クリーム
石鹸水(手洗い用)
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
モクケン 手洗い用水石けん(薬用)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械山崎産業コスモビューティコスモビューティ
通常価格9,8631,934 -1,540 -2,588 -3,530 -984 -
通常出荷日10日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ固形タイプ液状タイプその他液状タイプ
仕様主成分:トリクロサン、エデト酸塩、青色1号、香料主成分:エタノール、アロエエキス、天然脂肪酸エステル成分:尿素10g(100g中)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました