17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマードリル用ハンマーチャック EZ9HX401

ハンマードリル用ハンマーチャック

通常単価(税別)
17,201円
税込単価
18,921円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンマードリル用ハンマーチャックです。

  • 全長 (mm)
    126
  • 前端径 (mm)
    φ2.5-φ13
  • トラスココード
    733-8899
  • 質量(g)
    421000
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9HX401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9HX401の仕様・寸法情報

全長(mm)
126
前端径(mm)
φ2.5-φ13
トラスココード
733-8899
質量(g)
421000
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9HX401

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,201円
( 18,921円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマードリル用ハンマーチャックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマードリル用ハンマーチャックの型番EZ9HX401のページです。 型番EZ9HX401に関する仕様情報を記載しております。
ハンマードリル用ハンマーチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマードリル用ハンマーチャック
ハンマードリル用ドリルチャック
集塵カップ
はつりアタッチメント SDSプラス型シャンク
パナソニック 先端工具 93mm
ジグソー用吸塵機アダプター
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格17,201円6,689円2,690円12,659円4,469円1,558円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目6日目
全長(mm)12612617512593-
前端径(mm)φ2.5-φ13φ1.5-φ13φ80φ67φ1.5-φ10-
トラスココード733-8899733-8881733-8988733-8902450-8696733-8996
質量(g)4210003930009500029100028000066000
RoHs対応対応対応対応対応対応対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました