17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

薬味入れ 18-8製

薬味入れ 18-8製
通常単価(税別)
1,07810,884
税込単価
1,18611,972
通常出荷日:13日目

【特長】・18-8ステンレスですので耐久性があり錆にくく衛生的です・中子の追加もでき、あらゆる用途にご...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

TGKコード

仕様

品目

内容量

最小発注数量
225×145×60H
0094224201
材質:18-8ステンレス、中子容量:0.65l
中子2個入
1個
1個
330×145×60H
0094224202
材質:18-8ステンレス、中子容量:0.65l
中子3個入
1個
1個
435×145×60H
0094224203
材質:18-8ステンレス、中子容量:0.65l
中子4個入長
1個
1個
285×225×60H
0094224204
材質:18-8ステンレス、中子容量:0.65l
中子4個入角
1個
1個
543×145×60H
0094224205
材質:18-8ステンレス、中子容量:0.65l
中子5個入長
1個
1個
330×285×60H
0094224206
材質:18-8ステンレス、中子容量:0.65l
中子6個入
1個
1個
135×106×57H
0094224207
材質:18-8ステンレス、中子容量:0.65l
中子(小判油引用油壺)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,754
( 5,229 )
13日目
6,314
( 6,945 )
13日目
7,867
( 8,654 )
13日目
7,867
( 8,654 )
13日目
9,513
( 10,464 )
13日目
10,884
( 11,972 )
13日目
1,078
( 1,186 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18-8ステンレスですので耐久性があり錆にくく衛生的です
・中子の追加もでき、あらゆる用途にご使用いただけます
・中子がIKD抗菌ステンレス製ですので、素材自体に抗菌性を持っています
・銅のイオン効果による作用を利用しているため安心です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬味入れ 18-8製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬味入れ 18-8製
ピペットラック(SUS製)
ピペットホルダー 020250-18A
ツールボックス 樹脂製
ピペックス 8型 12型
ラックのみ 200/1000μLチップ用
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格1,078-12,690 -3,8312,60136,568 -826
通常出荷日13日目1日目4日目4日目1日目3日目
商品タイプその他関連用品ピペット立て・収納ピペット立て・収納その他関連用品ピペット立て・収納マイクロピペット立て・チップ収納
材質その他ステンレスPPPPPVC-
内容量1個----1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト