ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

四角カラービット(マグネット入り) 5本組【5個入り】

四角カラービット(マグネット入り) 5本組 ACS5-3311
通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円
通常出荷日:1日目

【特長】・両頭タイプです。・カラーで先端サイズの見分けが簡単です。

型番:

ACS5-3311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

ACS5-3311の仕様・寸法情報

先端形状
スクエア
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
110
マグネット
あり
JANコード
4962485393342
トラスココード
470-1461
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
先端マグネット
あり
重量(g)
136
塗装色
緑
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ACS5-3311
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239円
( 1,363円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭タイプです。
・カラーで先端サイズの見分けが簡単です。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四角カラービット(マグネット入り) 5本組の型番ACS5-3311のページです。 型番ACS5-3311に関する仕様情報を記載しております。
四角カラービット(マグネット入り) 5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角カラービット(マグネット入り) 5本組
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
"カラービット"(マグネット入り)ACM
ハイパービット(マグネット入り) 2本組アソートタイプ
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
サキスボトーションビット(マグネット入り) 2本組
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXベッセル
通常価格1,239円2,199円834円743円2,552円828円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
先端形状スクエアプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+)
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)11065300110110110
マグネットありありありありありあり
JANコード49624853933424962485402815496248539210949624852753274962485398637-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました