17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シヤーレンチ(単相200V)

シヤーレンチ(単相200V)
通常単価(税別)
212,839303,938
税込単価
234,123334,332
通常出荷日:5日目

単相200V トルシア形高力ボルトの締付け専用電動レンチ。【特長】・土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトル...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

無負荷回転数

(min-1)

適用ボルトサイズ

JANコード

トラスココード

締付トルク(N・m)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

質量(g)

重量

(kg)

最小発注数量
600
26
高力M16・M20、超高力M16
4953488268751
498-1324
600
26
4300.0
4.3
1個
800
19
高力M16・M20・M22、超高力M16・M20
4953488268775
498-1332
800
19
4700.0
4.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212,839
( 234,123 )
5日目
303,938
( 334,332 )
5日目

詳細情報

基本情報

単相200V トルシア形高力ボルトの締付け専用電動レンチ。
【特長】
・土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付け専用電動レンチ。
・高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーター採用。
・モーターパワーアップにより高耐久&高性能化。
・締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮。
・重量バランス最適化と軽量化を実現。
【用途】
・土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付け専用。

商品情報

製品仕様

GM202AT

M20用ソケット装着寸法図

M20用ソケット装着寸法図

  • 二重絶縁構造
  • 常用最大トルク:600N・m
  • 無負荷回転数:26min-1(rpm)
  • 電圧単相:200V
  • 最大電流:8A
  • 最大消費電力:1,550W
  • 周波数:50~60Hz
  • 適応ボルトサイズ トルシア形超高力ボルト:M16、トルシア形高力ボルト:M16・M20
  • 付属品:インナーソケット M16用(216TA)、インナーソケット M20用(220TA)、アウターソケット M16用(M216)、アウターソケット M20用(M220)、(−)ドライバー、取扱説明書、メタルケース
  • ※ 本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
  • ※ Mシリーズ製品は全機種ソケット共通。

GM222AT

M22用ソケット装着寸法図

M22用ソケット装着寸法図

  • 二重絶縁構造
  • 常用最大トルク:800N・m
  • 無負荷回転数:19min-1(rpm)
  • 電圧単相:200V
  • 最大電流:8A
  • 最大消費電力:1,550W
  • 周波数:50~60Hz
  • 適応ボルトサイズ トルシア形超高力ボルト:M16・M20、トルシア形高力ボルト:M16・M20・M22
  • 付属品:インナーソケット M20用(220TA)、インナーソケット M22用(222TA)、アウターソケット M20用(M220)、アウターソケット M22用(M222)、(−)ドライバー、取扱説明書、メタルケース
  • ※ 本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
  • ※ Mシリーズ製品は全機種ソケット共通。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シヤーレンチ(単相200V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シヤーレンチ(単相200V)
シヤーレンチ(単相100V)
ナットランナー(M22Uリブランナー)
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
メーカーTONETONETONEミルウォーキー(MILWAUKEE)東空販売ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格212,839-212,861 -547,24129,204108,50026,264
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目2日目
商品タイプインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
電圧(V)単相200単相100単相200121818
付属品本体のみ本体のみ
消費電力(W)155015501100(最大)---
消費電力(W)15501550----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング