ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 最大締付トルク(N・m)

    ~mm
  • 差し込み角(mm)

    ~mm
  • 充電時間(min)

    ~mm
  • 無負荷回転数(min-1)

    ~mm
  • 付属品

  • 打撃数(min[[の-1乗]])

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 角ドライブ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電インパクトレンチ

充電インパクトレンチ KW-E250PRO
通常単価(税別)
93,610円
税込単価
102,971円
通常出荷日:1日目

【特長】・Eproクラッチ機構の採用・低振動、低騒音です・モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換...

詳細を確認

型番:

KW-E250PRO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KW-E250PROの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
750
差し込み角(mm)
19
充電時間(min)
55
無負荷回転数(min-1)
1900
最大打撃数(min-1)
-
付属品
本体のみ
色
黒/緑
締め付け能力(普通ボルト)
-
締め付け能力(高力ボルト)
-
付属電池パック(品番・個数)
-
付属充電器
-
JANコード
-
トラスココード
-
打撃数(min[[の-1乗]])
2200
質量(g)
2700.0
角ドライブ
19
補足
-

型番リスト

表示件数
型番
KW-E250PRO

最大締付トルク

(N・m)

差し込み角

(mm)

充電時間

(min)

無負荷回転数

(min-1)

最大打撃数

(min-1)

付属品

締め付け能力(普通ボルト)

締め付け能力(高力ボルト)

付属電池パック(品番・個数)

付属充電器

JANコード

トラスココード

打撃数(min[[の-1乗]])

質量(g)

角ドライブ

補足

最小発注数量
750
19
55
1900
-
本体のみ
-
-
-
-
-
-
2200
2700.0
19
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,610円
( 102,971円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Eproクラッチ機構の採用
・低振動、低騒音です
・モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました
・電源自動停止機能付です
・建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します
【用途】
・小型トラックのホイールナット脱着作業に
・大型トラックのホイールナットの仮締め作業に

商品情報

【商品仕様】
・締め付け能力:普通ボルトM16~M27、高力ボルトM14~M20
・充電時間:50分
・LEDライト機能付
・差込サイズ:Sq 19mm別売
・電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
・充電インパクトレンチ本体のみ仕様
・最大締付トルク(N・m):750
・無負荷回転数(min-1):1900
・角ドライブ:19
・色:黒/緑

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電インパクトレンチの型番KW-E250PROのページです。 型番KW-E250PROに関する仕様情報を記載しております。
充電インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
M12インパクトレンチ 充電池・充電器セット
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm
メーカー空研空研空研ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格93,610円95,978円59,392円 -60,420円24,917円58,237円
通常出荷日1日目4日目1日目9日目2日目2日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
色黒/緑黒/緑緑---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました