17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

可搬型かくはん機"ポータブルミキサー"(インバーター仕様) A720-0.2BX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

可搬型かくはん機"ポータブルミキサー"(インバーター仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A720-0.2BX

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました
・インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます
・可搬型撹拌機にインバーターを標準装備しました
・負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します
【用途】
・食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他
・油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他
・薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他
・塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他
・大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機(ハンディタイプ)
回転数(rpm)50/60Hz
36~360
軸長(mm)
950
最大かくはん容量(低粘度液)
1500L
羽根外径(mm)
270
出力(W)
200
電源(V)
三相200
トラスココード
756-8576
特長1
全閉外扇屋内
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト