17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチセット JHW10509

六角棒レンチセット

通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円
通常出荷日:4日目

【特長】・紛失を防ぎ、一目でサイズが分かるプラスチックホルダー付です。・錆に強い黒色酸化被膜仕上です。

  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4547230098927
  • トラスココード
    755-0545
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:黒色酸化被膜
  • 材質
    特殊工具鋼
  • セット内容 (mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • セット内容 (本)
    9
  • 質量 (g)
    240
  • 発注単位
    1S(9本)

型番:

JHW10509
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JHW10509の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
単品・セット区分
セット品
JANコード
4547230098927
トラスココード
755-0545
質量(g)
240.000
材質1
特殊工具鋼
材質2
表面処理:黒色酸化被膜
材質
特殊工具鋼
セット内容(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
セット内容(本)
9
質量(g)
240
発注単位
1S(9本)
-
-

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHW10509

発注単位

最小発注数量
1S(9本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紛失を防ぎ、一目でサイズが分かるプラスチックホルダー付です。
・錆に強い黒色酸化被膜仕上です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒レンチセットの型番JHW10509のページです。 型番JHW10509に関する仕様情報を記載しております。
六角棒レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチセット
高所用折りたたみ式六角棒スパナセット(7本タイプ・ナイフ式)
六角棒レンチ
六角棒レンチセット(レインボー)
六角棒レンチセット(10本組)
六角棒レンチセット(8本組)
メーカーウィリアムズウィリアムズSK-11PBスイスツールズSK-11SK-11
通常価格2,235円8,743円726円5,236円 -990円 -768円
通常出荷日4日目1日目3日目5日目〜3日目3日目
種類六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
単品・セット区分セット品セット品単品セット品セット品セット品
JANコード45472300989274547230097371----
トラスココード755-0545474-2036----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました