17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

スイッチング禁止テープA~H

スイッチング禁止テープA~H
通常単価(税別)
1,123円
税込単価
1,235円
通常出荷日:6日目

各種の禁止テープ。 【特長】・材質/特殊紙のため使用後は簡単にはがせてのりあとが残りません・スイッチ回...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スイッチング禁止テープの特長

スイッチング禁止テープの外観

スイッチング禁止テープの外観

禁止テープの文字
禁止テープA : 修理中 さわるな
禁止テープB : 操作禁止 禁止テープC : 修理中 さわるな-責任者-
禁止テープD : 点検中 さわるな-責任者-
禁止テープE : 使用禁止-責任者-
禁止テープF : 操作禁止-責任者-
禁止テープG : 送電禁止-責任者-
禁止テープH : 運転禁止-責任者-

型番リスト

表示件数

文字内容

商品コード

型式

TGKコード

仕様

最小発注数量
修理中
禁止テープA
禁止テープA
0689872604
修理中 さわるな
1個
操作禁止
禁止テープB
禁止テープB
0689872605
操作禁止
1個
修理中
禁止テープC
禁止テープC
0689872606
修理中 さわるな-責任者-
1個
点検中
禁止テープD
禁止テープD
0689872607
点検中 さわるな-責任者-
1個
使用禁止
禁止テープE
禁止テープE
0689872608
使用禁止-責任者-
1個
操作禁止
禁止テープF
禁止テープF
0689872609
操作禁止-責任者-
1個
送電禁止
禁止テープG
禁止テープG
0689872610
送電禁止-責任者-
1個
運転禁止
禁止テープH
禁止テープH
0689872611
運転禁止-責任者-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,123円
( 1,235円 )
6日目
1,123円
( 1,235円 )
6日目
1,123円
( 1,235円 )
6日目
1,123円
( 1,235円 )
6日目
1,123円
( 1,235円 )
6日目
1,123円
( 1,235円 )
6日目
1,123円
( 1,235円 )
6日目
1,123円
( 1,235円 )
6日目

詳細情報

基本情報

各種の禁止テープ。
【特長】
・材質/特殊紙のため使用後は簡単にはがせてのりあとが残りません
・スイッチ回りに貼る注意喚起テープ
【用途】
・弱粘再剥離タイプの為、使用後簡単にはがせ、ノリ跡が残りにくい
・電源スイッチやボタン等の操作注意喚起用テープとして使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイッチング禁止テープA~Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q掲載中の幅以外はありませんか?
A
申し訳ありません。当社扱いは掲載している幅のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング禁止テープA~H
反射テープ 反射-50KY
ガードテープ GT-502TR 20m巻
スイッチング禁止テープ
標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TC
蓄光シマテープ TR6-A
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械日本緑十字社ダイヤテックス日本緑十字社
通常価格1,123円4,839円9,408円999円13,731円17,312円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目4日目1日目
色トラ(レッド/ホワイト)イエロートラ(イエロー/ブラック)レッドレッドブラック / ホワイト
テープ長さ(m)201020201030
テープ幅(mm)305050305060
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質詳細上質紙反射シート(アクリル系フィルム)オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト