ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カッティングスケール CT-030

カッティングスケール CT-030 0336-55-97-04
通常単価(税別)
1,447円
税込単価
1,592円
通常出荷日:3日目

【特長】・すべり止め用ゴム付きなので、紙・ビニール・アクリル・金属・木材・布・革製品・フィルムなどの設...

詳細を確認

型番:

0336-55-97-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0336-55-97-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
寸法(mm)
長さ:300
材質
メタクリル樹脂製(PMMA)
メーカー品番
CT-030
TGKコード
0336559704
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
0336-55-97-04

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,447円
( 1,592円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め用ゴム付きなので、紙・ビニール・アクリル・金属・木材・布・革製品・フィルムなどの設置面のズレを防止します
・カッターが喰い込まないステンレスエッジ付きです
・光の反射を抑えた目に優しいオリジナルノングレアタイプのアクリルを使用しています
・使いやすさと機能性を考え鮮やかなブルーの平行線と方眼目盛が入っていますので定規にもカッティング作業にも最適なデザインです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティングスケール CT-030の型番0336-55-97-04のページです。 型番0336-55-97-04に関する仕様情報を記載しております。
カッティングスケール CT-030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングスケール CT-030
カッティングスケール 30cm
カッティングスケール 50cm
カッティングスケール 40cm
カッティングスケール 20cm
三角スケール ポケット用15cm
メーカー東京硝子器械井上製作所井上製作所井上製作所井上製作所マービー
通常価格1,447円1,151円1,969円1,526円963円1,243円
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規製図道具
寸法(mm)長さ:300-----
材質メタクリル樹脂製(PMMA)-----
メーカー品番CT-030-----
TGKコード0336559704-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました