17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

匙 ネオフロン製

匙 ネオフロン製
通常単価(税別)
6,060円
税込単価
6,666円
通常出荷日:5日目

ヘラ付匙 長さ150~300mmのバリエーション

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

TGKコード

仕様

最小発注数量
0803177105
ヘラ付き、ヘラ上部径(mm):20
1個
0803177115
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060円
( 6,666円 )
5日目
6,060円
( 6,666円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ヘラ付匙 長さ150~300mmのバリエーション

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

匙 ネオフロン製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
匙 ネオフロン製
スパチュラ
スパチュラ4本組
ビーカー用トング
抗菌小口スプーン(抗菌ステンレス)
ATトング 600mm
メーカーフロン工業ANEXANEXアズワン日本メタルワークスケニス
通常価格6,060円1,064円3,491円17,303円734円25,131円
通常出荷日5日目8日目8日目1日目1日目6日目
商品タイプスプーンスパーテルスパーテルトングスプーントング
長さ(mm)30017517533078600
材質ネオフロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト