17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

合成ゴムヘラ 0161-50-61-41~44

合成ゴムヘラ 0161-50-61-41~44
通常単価(税別)
1,286円~2,108円
税込単価
1,415円~2,319円
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。・形状・サイズは各材質で共通...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

TGKコード

へラ部幅

(mm)

種類

柄長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
344
0161506141
125
合成ゴムヘラL大
266
1本
1個
296
0161506142
94
合成ゴムヘラL小
230
1本
1個
200
0161506143
125
合成ゴムヘラ大
120
1本
1個
188
0161506144
94
合成ゴムヘラ小
122
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,108円
( 2,319円 )
8日目
2,022円
( 2,224円 )
8日目
1,373円
( 1,510円 )
3日目
1,286円
( 1,415円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。
・形状・サイズは各材質で共通です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

合成ゴムヘラ 0161-50-61-41~44のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴムヘラ 0161-50-61-41~44
シリコンゴムヘラ
スープレードル 50cc~300cc
短柄レードル 50cc~150cc
計量スコップ PP 10mL~100mL
スパーテル さじ付 180mm~210mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,286円-2,039円 -1,373円 -1,280円 -550円 -783円
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目
商品タイプヘラヘラひしゃくひしゃくスコップスパーテル
材質合成ゴムシリコンゴムSUS304(18-8)SUS304(18-8)PPナイロンコートグラスファイバー製
脚注強度は充分ありますが、無理な折曲げは避けてください。強度は充分ありますが、無理な折曲げは避けてください。----
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト