17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ルビーウエッジペン

ルビーウエッジペン
通常単価(税別)
10,12914,784
税込単価
11,14216,262
通常出荷日:3日目

【特長】・微細なカッティング・トリミングに適します。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

その他

品名

メーカー品番

TGKコード

色(本体)

内容量

最小発注数量
-
セット
CA-200-2
0145506321
1本
1個
オプション
替芯
XA-509
0145506322
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,784
( 16,262 )
3日目
10,129
( 11,142 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細なカッティング・トリミングに適します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルビーウエッジペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルビーウエッジペン
サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm
オールPEひしゃく 2L 白
三脚台 SU型 小/大
粉用スコップ SUS430製 小/中/大/特大
シリコンゴムヘラ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,129-16,552 -1,546939 -974 -2,039 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプダイヤペンひしゃくひしゃく三脚台スコップヘラ
内容量1本1本1本1台1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト