ファクトリーサプライ用品技術窓口
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
通常価格(税別):4,911円~
通常出荷日:5日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4,440円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
通常価格(税別):3,602円~
通常出荷日:10日目 ~

【特長】・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
13,551円 ( 14,906円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
8,697円 ( 9,567円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
13,551円 ( 14,906円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
13,551円 ( 14,906円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
8,697円 ( 9,567円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
8,697円 ( 9,567円 ) | 13日目 |
7,931円 ( 8,724円 ) | 13日目 |
15,135円 ( 16,649円 ) | 13日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 13日目 |
7,549円 ( 8,304円 ) | 13日目 |
6,510円 ( 7,161円 ) | 13日目 |
7,931円 ( 8,724円 ) | 13日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 13日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 13日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 13日目 |


アズワン
ナイロンメッシュ PAシリーズ

アズワン
ナイロンメッシュ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
4通常価格(税別):275円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~

コクゴ
ネオロン角紐(1巻)
5通常価格(税別):791円~