17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液晶シール(可逆)屋内専用

液晶シール(可逆)屋内専用【20個入り】

通常単価(税別)
10,06912,247
税込単価
11,07613,472
通常出荷日:10日目

液晶シールは、現時の温度をリニアに表示することができるシールです。1秒以内で温度に反応し、該当温度にお...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 使用温度範囲(℃)

  • 品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

使用温度範囲

(℃)

品番

TGKコード

仕様

最小発注数量
-2~20
NV-M2-20D
0014559721
寸法(mm):6×62、有効期限:屋内使用で約3年
1パック

20個入り

26~46
N-26-46D
0014559722
寸法(mm):6×62、有効期限:屋内使用で約3年
1パック

20個入り

12~34
R-6D-GA(横)
0014559723
寸法(mm):6×62、有効期限:屋内使用で約3年
1パック

20個入り

12~34
R-6D-GA(縦)
0014559724
寸法(mm):6×62、有効期限:屋内使用で約3年
1パック

20個入り

5~35
S-95-12D
0014559725
寸法(mm):12×95、有効期限:屋内使用で約3年
1パック

20個入り

8~34
R-10M-GA(横)
0014559726
寸法(mm):10×105、有効期限:屋内使用で約3年
1パック

20個入り

8~34
R-10M-GA(縦)
0014559727
寸法(mm):10×105、有効期限:屋内使用で約3年
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,069
( 11,076 )
10日目
10,069
( 11,076 )
10日目
10,069
( 11,076 )
10日目
10,069
( 11,076 )
10日目
12,247
( 13,472 )
10日目
10,940
( 12,034 )
10日目
10,940
( 12,034 )
10日目

詳細情報

基本情報

液晶シールは、現時の温度をリニアに表示することができるシールです。
1秒以内で温度に反応し、該当温度において緑色に変色します。液晶シールは、すべて可逆性です。
【特長】
・該当温度において緑色に発色し精度は±0.5℃。
・応答速度1秒以内。
・有効期限は屋内使用で3年が目安。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液晶シール(可逆)屋内専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶シール(可逆)屋内専用
“デジタルサーモテープ(R)”
サーモラベル ミニ
サーモラベル 5Eシリーズ
サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ
デジタル温湿度計(TH-133)
メーカーアセイ工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業ムラテックKDS
通常価格10,069-10,005 -5,846 -4,807 -2,97315,414
通常出荷日10日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目
商品タイプその他アクセサリ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温湿度計
変色後色その他
入数(枚)20-----
発色精度(℃)±0.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト