17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルミストセパレーター

オイルミストセパレーター

通常単価(税別)
4,414円~58,422円
税込単価
4,855円~64,264円
通常出荷日:3日目~13日目

【特長】・耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 内容量
    1個
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプTGKコード
0423-64-55-42その他0423645542
0423-64-55-41その他0423645541
0423-64-55-37その他0423645537
0423-64-55-46その他0423645546
0423-64-55-31その他0423645531
0423-64-55-35その他0423645535
0423-64-55-03その他0423645503
0423-64-55-02その他0423645502
0423-64-55-05その他0423645505
0423-64-55-43その他0423645543
0423-64-55-38その他0423645538
0423-64-55-47その他0423645547
0423-64-55-07その他0423645507
0423-64-55-36その他0423645536
0423-64-55-09その他0423645509
0423-64-55-32その他0423645532
0423-64-55-06その他0423645506
0423-64-55-40その他0423645540
0423-64-55-39その他0423645539
0423-64-55-01その他0423645501
0423-64-55-48その他0423645548

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大流量(l/min)

  • 内径(溝含めず)(mm)

  • 寸法(mm)

  • 品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

最大流量

(l/min)

内径(溝含めず)

(mm)

寸法

(mm)

品番

TGKコード

仕様

適合機種

内容量

最小発注数量
85
-
-
OMC-050
0423645501
SUS製、非分解型
GCD-051X
1個
1個
255
-
-
OMC-200
0423645502
SUS製、非分解型
GCD136X、-201X
1個
1個
-
30
-
KF-25
0423645503
SUS製、非分解型
OMC用継手
1個
1個
60
-
-
OMT050A
0423645505
-
G-25SA、-20DA、G-50SA、-50DA、GVD-050A、GLD-051
1個
1個
120
-
-
OMT100A
0423645506
-
G-1015S、G-101D
1個
1個
240
-
-
OMT200A
0423645507
-
GLD-201A、B・GLD-136A、C
1個
1個
-
-
-
AT1/4
0423645531
下部にPT-1/4ネジ
-
1個
1個
-
-
-
ADT1/4
0423645532
後部にPT-1/4ネジ
-
1個
1個
-
-
8φ×5φ
-
0423645535
M20×P1、真鍮+メッキ
-
1個
1個
-
-
12φ×6φ
-
0423645536
M20×P1、真鍮+メッキ
-
1個
1個
-
-
15φ×11φ
-
0423645537
M20×P1、真鍮+メッキ
-
1個
1個
-
-
18φ×15φ
-
0423645538
M20×P1、真鍮+メッキ
-
1個
1個
-
-
22φ×17φ
-
0423645539
M20×P1、真鍮+メッキ
-
1個
1個
-
-
27φ×20φ
-
0423645540
50^□、ZDC+メッキ
-
1個
1個
-
-
27φ×20φ
-
0423645541
40^□、ZDC+メッキ
-
1個
1個
-
-
KF-25
-
0423645542
40^□、PPS
-
1個
1個
-
-
KF-25
-
0423645543
50^□、PPS
-
1個
1個
-
-
外径×内径(mm):40^□M20×P1
-
0423645546
ZDC+メッキ
-
1個
1個
-
-
外径×内径(mm):50^□M20×P1
-
0423645547
ZDC+メッキ
GLD-051、GLS-051、G-101S、G101D
1個
1個
-
-
KF-25
-
0423645548
M20×P1、真鍮+メッキ
GLD-136A・C、GLD-201A・B
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,061円
( 50,667円 )
3日目
58,422円
( 64,264円 )
3日目
4,414円
( 4,855円 )
11日目
17,067円
( 18,774円 )
11日目
29,636円
( 32,600円 )
11日目
39,881円
( 43,869円 )
11日目
5,943円
( 6,537円 )
11日目
5,943円
( 6,537円 )
13日目
4,445円
( 4,890円 )
6日目
4,445円
( 4,890円 )
11日目
4,445円
( 4,890円 )
11日目
4,445円
( 4,890円 )
11日目
4,445円
( 4,890円 )
11日目
4,445円
( 4,890円 )
11日目
4,445円
( 4,890円 )
10日目
4,445円
( 4,890円 )
13日目
4,445円
( 4,890円 )
11日目
6,648円
( 7,313円 )
11日目
6,648円
( 7,313円 )
11日目
9,975円
( 10,973円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルミストセパレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストセパレーター
ロータリーエバポレーター用ベーパーダクト
RE用真空シール 2組 142610
ロータリージョイント
ロータリーエバポレーター
RV 10.4 ドライアイスコンデンサー
メーカーアルバック機工柴田科学東京理化器械東京理化器械東京理化器械アズワン
通常価格4,414円-80,843円16,352円13,228円 -216,372円 -208,842円 -
通常出荷日3日目〜8日目9日目9日目〜11日目〜45日目
商品タイプその他その他その他その他エバポレーターその他
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト