ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    オイルミストセパレーター OMC-200

    通常単価(税別)
    58,881円
    税込単価
    64,769円
    通常出荷日:4日目

    【特長】・本体はステンレス製でフィルターエレメントはグラスウールを使用した特殊なオイルミストセパレータ...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0179
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-326-0179の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    真空ポンプ関連部品
    使用環境
    耐食性

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0179
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,881円
    ( 64,769円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体はステンレス製でフィルターエレメントはグラスウールを使用した特殊なオイルミストセパレーターです。
    適応機種:GCD-136X、GCD-201X

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルミストセパレーター OMC-200の型番3-326-0179のページです。 型番3-326-0179に関する仕様情報を記載しております。
    オイルミストセパレーター OMC-200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルミストセパレーター OMC-200
    アルバック OMC-200 オイルミストセパレーター
    アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
    オイルミストトラップ用エレメント OMT-200A用
    完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200
    完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200
    メーカーケニス三商三商三商ミツミミツミ
    通常価格58,881円61,509円48,483円9,943円374,684円 -152,911円 -
    通常出荷日4日目4日目2日目10日目5日目〜14日目〜
    真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形ドライ形
    使用環境耐食性-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました