17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ぱたぱた粘着ローラー

通常単価(税別)
1,7002,464
税込単価
1,8702,710
通常出荷日:1日目~25日目

自立して収納に便利な、ぱたぱた粘着ローラー。【特長】・粘着ローラーのカバーが本体に一体化。・使いたい時...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ぱたぱた粘着ローラーの詳細

ぱたぱた粘着ローラー AZ357WH 使用イメージ

ぱたぱた粘着ローラー AZ357WH 使用イメージ

ぱたぱた粘着ローラー AZ357WH 収納イメージ

ぱたぱた粘着ローラー AZ357WH 収納イメージ

製品仕様

AZ351WH

  • 素材:カバー/ポリプロピレン柄/アルミテープ/粘着加工紙(160mm×80周)1本付き
  • サイズ:カバー幅/約17cm奥行き/約8cm全長/約62~95cm
  • 重量:約370g
  • 原産国:中国

AZ357WH

  • 正味量/内容量:粘着加工紙1本入
  • 素材/成分:カバー、ポリプロピレン、シャフト、スチール、テープ、粘着加工紙(16cm/80周巻/1本)
  • 使用料の目安量:粘着加工紙80周
  • 単体サイズ:約18×31×8cm
  • パッケージ込サイズ:約18×31×8cm
  • テープサイズ:幅約16cm、全長約31cm
  • 単体重量:約340g
  • パッケージ込重量:約360g
  • 原産国:中国

AZ359WH

  • 素材:カバー/ポリプロピレン柄/スチール、テープ/粘着加工紙(160mm/90周巻)1本付き
  • サイズ:約18×91×8cm
  • 重量:約480g
  • 原産国:中国
 

粘着テープの取り替え方法

使い終わったテープを引き抜き、新しいスペアを本体のホルダーに切れ目のある側から差し込む。

テープの上手なめくり方と切り方

切れ目のない側からミシン目に沿ってめくりはじめ、次の切れ目まで汚れた部分をめくり、切れ目のある側から水平に切り離す。

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ カバーを開閉する際は、指などをはさまないようにご注意ください。
  • ※ 畳・木床・クッションフロアなど平滑な面に使用すると、テープが接着することがあります。
  • ※ 毛足の長いジュータンや繊維の抜けやすいカーペットへの使用はお避けください。 テープを保管する際は、ストーブの近くなどの温度の高い所や直射日光をお避けください。
  • ※ 高温により変形するため、火気に近づけないでください。
  • ※ カバーが破損する恐れがあるため、室温が0℃以下での使用はお避けください。 廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

長さ

(mm)

JANコード

バッケージ サイズ

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
伸縮式
620~950
4970190323974
177×626×77(最長981)
390
1本
1個
ハンディタイプ
310
4970190323943
177×310×75
355
1本
1個
長さ固定
95
4970190323950
172×960×72
530
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
4日目
1,874
( 2,061 )
1日目
2,464
( 2,710 )
25日目

詳細情報

基本情報

自立して収納に便利な、ぱたぱた粘着ローラー。
【特長】
・粘着ローラーのカバーが本体に一体化。
・使いたい時にカバーを上げるだけで、すぐに使用可能。
・カバーを下ろせば、その場で収納でき、優れた掃除効率を実現。
・サッと使えてサッと収納できる自立粘着ローラー。
【用途】
・カーペットなどの掃除に便利。
・掃除機では取りにくい髪の毛やホコリ取りに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぱたぱた粘着ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぱたぱた粘着ローラー
コロコロ(強粘着タイプ)
LIFELEX 粘着カーペットクリーナー
コロコロハイグレードSC(スカットカット)
プロテックトップローラワイド
ミセスロールレギュラー2
メーカーアズマ工業nitomsコーナンオリジナルnitoms山崎産業積水化学工業
通常価格1,700-4,606 -2981,347 -1,701 -3,312
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目8日目1日目1日目
商品タイプ業務用スティッククリーナーフロアー用・カーペット用カーペット用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用
ホワイト-----
幅(mm)160-----
テープサイズ16cm×80周-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング