17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテックトップローラワイド

通常単価(税別)
1,387円~1,573円
税込単価
1,526円~1,730円
通常出荷日:1日目

【特長】・転がすだけで糸くずなどがよく取れます。・粘着加工紙15m付です。・ハンドル付で、700~10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フロアー用・カーペット用
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スペアテープ(ローラーのみ)
  • 材質1
    テープ:粘着加工紙
  • 特長
    転がすだけで糸くずなどがよく取れます。粘着加工紙15m付です。
  • 材質:グリップ
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:テープ
    特殊粘着加工紙
  • 材質(柄)
    アルミパイプ
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • テープサイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープサイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
210mm幅×90周
175-9701
4903180334506
240.000
240
1巻
1個
285mm幅×50周
370-0976
4903180334520
350.000
350
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387円
( 1,526円 )
1日目
1,573円
( 1,730円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転がすだけで糸くずなどがよく取れます。
・粘着加工紙15m付です。
・ハンドル付で、700~1080mmの伸縮式です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテックトップローラワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテックトップローラワイド
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
スコッチ・ブライト(TM) ペタコロ 粘着クリーナー衣類用 スペアテープ
コロコロ ハイグレード SC
クリーナー(帯電防止タイプ)
クリーナー スペアテープ FXT
メーカー山崎産業nitomsスリーエムジャパンnitoms日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,387円-616円838円1,179円 -3,817円 -1,328円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目〜1日目〜
商品タイプフロアー用・カーペット用ウェア用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用ウェア用ウェア用
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプスペアテープ(ローラーのみ)-----
材質1テープ:粘着加工紙-----
特長転がすだけで糸くずなどがよく取れます。粘着加工紙15m付です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト