17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラックパソコンデスク MRP-615

メタルラックパソコンデスク

  • 種類
    平
  • 仕様
    組立式
  • 材質1
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
  • 材質2
    キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
  • 材質3
    クリアシート:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 奥行 (mm)
    460
  • 間口 (mm)
    610
  • 高さ (mm)
    1375
  • 耐荷重 (kg)
    静止時300/移動時100、棚板耐荷重:100kg(大)、15kg(小)
  • JANコード
    4905009161690
  • トラスココード
    413-0812

型番:

MRP-615
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ間口奥行高さ
MRP-615デスク610mm460mm1375mm

MRP-615の仕様・寸法情報

種類
平
仕様
組立式
材質1
棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
材質2
キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
材質3
クリアシート:ポリ塩化ビニル(PVC)
奥行(mm)
460
間口(mm)
610
高さ(mm)
1375
耐荷重(kg)
静止時300/移動時100、棚板耐荷重:100kg(大)、15kg(小)
JANコード
4905009161690
トラスココード
413-0812
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRP-615
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,983円
( 14,281円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド式棚を採用し、キーボードが出し入れできます。
・モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚、マウス用のコルクシートが1枚付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラックパソコンデスクの型番MRP-615のページです。 型番MRP-615に関する仕様情報を記載しております。
メタルラックパソコンデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラックパソコンデスク
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
レーザープリンタ台CR-PU75-W
CPUラック/グレ-/タワ-型
600x700mm デスク(キャスター付)
ワイドパソコンラック ハイタイプ ナチュラル木目
メーカーアイリスオーヤマLIHIT LABクラウンナカバヤシエスコナカバヤシ
通常価格12,983円3,828円 -9,444円11,928円15,849円 -16,554円
通常出荷日1日目1日目〜6日目9日目1日目〜9日目
種類平その他その他その他平平
仕様組立式-----
材質1棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)-----
材質2キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂-----
材質3クリアシート:ポリ塩化ビニル(PVC)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました