17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12) NEC-200-1-12

イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

    ご注意

    • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。吊り角度は20°以内でご使用ください。

    型番:

    NEC-200-1-12
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    NEC-200-1-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NEC-200-1-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120,934円
    ( 133,027円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチ操作で軽量です
    ・万一の脱落を防止するストッパーカムです
    ・作業性抜群の無傷クランプです
    【商品仕様】
    ・鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に
    ・無傷
    ・安全確認用マーク付つり環
    ・誤動作防止機構付
    ・最大使用荷重(t):0.2
    ・材質:高抗張力鋼
    ・トラスココード:104-1221
    ・質量:2.3kg

    ご注意

    • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。吊り角度は20°以内でご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)の型番NEC-200-1-12のページです。 型番NEC-200-1-12に関する仕様情報を記載しております。
    イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)
    縦つり用無傷クランプ NEC2型
    縦つり用クランプ SLT型
    縦つり用クランプ RS型
    縦つり用クランプ SL型
    イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000
    メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
    通常価格120,934円148,253円 -108,528円 -108,528円 -59,101円 -238,805円
    通常出荷日4日目5日目4日目4日目〜4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました