17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱臭機

通常単価(税別)
1,046,933
税込単価
1,151,626
通常出荷日:14日目

【特長】・床または架台の上に置いて使用します。・前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器上面より排気されます...

詳細を確認

型番:

SN3110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN3110の仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
200
消費電力(W)
185/235(50/60Hz)
本体寸法幅X奥行X高さ(mm)
803×720×450
タイプ
天吊・置型
出力(kw)
0.235
トラスココード
754-6092
電源詳細(V)
単相200
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
22
質量(g)
67000.0
材質1
スチール
奥行(mm)
720
高さ(mm)
450
幅(mm)
803
吐出口
200Φダクト
内容量
1台

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • 消費電力(W)

  • 本体寸法幅X奥行X高さ(mm)

  • タイプ

  • 出力(kw)

  • トラスココード

  • 電源詳細(V)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN3110

電源(V)

消費電力(W)

本体寸法幅X奥行X高さ

(mm)

タイプ

出力

(kw)

トラスココード

電源詳細(V)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

吐出口

内容量

最小発注数量
200
185/235(50/60Hz)
803×720×450
天吊・置型
0.235
754-6092
単相200
22
67000.0
スチール
720
450
803
200Φダクト
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046,933
( 1,151,626 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床または架台の上に置いて使用します。
・前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器上面より排気されます。
【用途】
・臭気対策、VOC対策
・VOC、臭気対策。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱臭機の型番SN3110のページです。 型番SN3110に関する仕様情報を記載しております。
脱臭機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱臭機
空気清浄機(天井埋込型)
光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR
空気清浄機 プラズマクラスター(壁掛け・棚置き兼用) 交換用脱臭フィルター
除湿機
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
メーカーオーデンオーデンNECシャープナカトミオリオン機械
通常価格1,046,933673,41518,6375,362103,224 -231,563
通常出荷日14日目10日目1日目2日目3日目〜1日目
商品タイプ空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機除湿機除湿機
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました