ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

通常単価(税別)
13,171
税込単価
14,488
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するG-lineシリーズの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手指消毒器
  • 容量 (L)
    0.45
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    105×99×225
  • JANコード
    4987696418813
  • トラスココード
    496-0521
  • 質量(g)
    530.000
  • 材質1
    カバー、ケース:ABS
  • 仕様
    用途がわかる「ピクトラベル」2種付(使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。)
  • 対応薬剤
    30828(手洗い石けん液/カートリッジボトルフォーム用またはリキッド用使用)
  • 電池
    単2×4本使用(別売)
  • 内容量
    1個

ご注意

型番:

41881
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41881の仕様・寸法情報

商品タイプ
手指消毒器
容量(L)
0.45
幅×奥行×高さ(mm)
105×99×225
JANコード
4987696418813
トラスココード
496-0521
質量(g)
530.000
材質1
カバー、ケース:ABS
仕様
用途がわかる「ピクトラベル」2種付(使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。)
対応薬剤
30828(手洗い石けん液/カートリッジボトルフォーム用またはリキッド用使用)
電池
単2×4本使用(別売)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
41881

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,171
( 14,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するG-lineシリーズのノータッチ式ディスペンサーです
・手を触れなくてもセンサーが感知して泡状石けん液、石けん液、または消毒液を吐出・噴射します
・カギ付き
・用途がわかる「ピクトラベル」付き
【用途】
・手指衛生の励行

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式の型番41881のページです。 型番41881に関する仕様情報を記載しております。
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
ディスペンサー
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ
自動手指消毒器 S-2A 高280mm
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤアルボースサラヤ
通常価格13,1715,54413,17126,661171,5014,389
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプ手指消毒器手指消毒器自動手指消毒器手指消毒器自動手指消毒器手指消毒剤
容量(L)0.450.451-1.2-
幅×奥行×高さ(mm)105×99×225105×88×224147×101×268315×412×1100250×190×280-
JANコード4987696418813498769641877649876964196294987696418073-4987696423237
トラスココード496-0521496-0513382-7089382-0882-434-2691
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました