17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL 薬液詰替容器 41855

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL 薬液詰替容器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

41855

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【特長】
・UD-450-GL、MD-450-GLにセットしてご使用いただく、薬液詰替容器です。
【用途】
・手指衛生の励行。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手指消毒器
その他
専用容器
容量(L)
0.45
幅×奥行×高さ(mm)
85×50×230
詳細タイプ
スプレー用
JANコード
4987696418554
トラスココード
496-0505
質量(g)
59.000
材質1
PE、ポリプロピレン(PP)
内容量
1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト