17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ナイロンベルト 6フィートカムバックストラップ・ウェビングストラップ

ナイロンベルト 6フィートカムバックストラップ・ウェビングストラップ
通常単価(税別)
1,2151,710
税込単価
1,3371,881
通常出荷日:1日目~4日目

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりの丈夫なベルト。【特長】・材質:ウェビングナイロン。...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ナイロンベルト 6フィートカムバックストラップ・ウェビングストラップの仕様

一時止めバックルタイプ

CBS06ORNG、CBS06YEL 製品画像

CBS06ORNG、CBS06YEL 製品画像

  • 用途:多目的用ベルト
  • 仕様:一時止めバックル(カムバックル)
  • 最大使用荷重:15kg

※腰に巻くベルトではありません。

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g)
CBS06ORNGオレンジ25×1,8291.274
CBS06YEL25×1,8291.274

リリースバックルタイプ

IDQR2S04ORNG、IDQR2S04RED、IDQR2S04YEL 製品画像

IDQR2S04ORNG、IDQR2S04RED、IDQR2S04YEL 製品画像

  • 用途:ワーキングベルトハンガーに。簡易束縛に。
  • 仕様:リリースバックル
  • 最大使用荷重:135kg

※腰に巻くベルトではありません。

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g)
IDQR2S04ORNGオレンジ25×1,2002.066.5
IDQR2S04RED25×1,2002.066.5
IDQR2S04YEL25×1,2002.066.5

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

長さ

(m)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大使用荷重

(kg)

内容量

最小発注数量
一時止めバックル
オレンジ
1.829
1.2
0646273495213
761-9405
74
15
1個
1個
一時止めバックル
1.829
1.2
0646273495220
761-9413
74
15
1個
1個
リリースバックル
オレンジ
1.2
2
0646273495275
761-9537
66.5
135
1個
1個
リリースバックル
1.2
2
0646273495251
761-9545
66.5
135
1個
1個
リリースバックル
1.2
2
0646273495268
761-9553
66.5
135
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
1日目
1,240
( 1,364 )
1日目
1,710
( 1,881 )
1日目
1,215
( 1,337 )
4日目
1,215
( 1,337 )
1日目

詳細情報

基本情報

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりの丈夫なベルト。
【特長】
・材質:ウェビングナイロン。
・製造国:アメリカ。
【用途】
・多目的用ベルト(CBS06ORNG、CBS06YEL)。
・簡易結束に(IDQR2S04ORNG、IDQR2S04RED、IDQR2S04YEL)。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンベルト 6フィートカムバックストラップ・ウェビングストラップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スパンカーの結束
5
満足度:5.0
他で、材料の格安なセット商品も有ったが、色が鮮やかなので購入。 前回は、別品の同サイズの紺色ベルトでしたが、5年ほどでほ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンベルト 6フィートカムバックストラップ・ウェビングストラップ
荷締ベルト 25mm×6m
ナイロン平ベルト ドラム巻
ナイロン結束バンドキット(ストライプ)
3M ナイロン結束バンド(屋内用)
エコベルト
メーカーCETACEAE-Valueユタカメイクパンドウイットスリーエムジャパンワコーパレット
通常価格1,215-7787,258 -6,819173 -5,632 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
幅(mm)25-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト