ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷締めベルトNEON

  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.05
  • 適合ベルト幅 (mm)
    25
  • トラスココード
    158-9847
  • JANコード
    4963360823206
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 色
    蛍光オレンジ
  • 長さ (mm)
    4000
  • 破断強度 (kgf)
    250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JLB-O-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

JLB-O-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.05
適合ベルト幅(mm)
25
トラスココード
158-9847
JANコード
4963360823206
材質1
ポリプロピレン
色
蛍光オレンジ
長さ(mm)
4000
破断強度(kgf)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JLB-O-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239円
( 1,363円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上させます
【用途】
・ハシゴや作業用具の締結に
・アウトドアやキャンプ、旅行などでの荷物の結束に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷締めベルトNEONの型番JLB-O-40のページです。 型番JLB-O-40に関する仕様情報を記載しております。
荷締めベルトNEONのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷締めベルトNEON
荷締ベルト 25mm×6m
TCSバックルベルト荷締機
荷崩れ防止粘着ベルト
荷締ベルト 25MM×4M 2PCS
荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m
メーカーオーエッチ工業E-Valueトラスコ中山トラスコ中山E-ValueE-Value
通常価格1,239円975円4,487円 -15,372円1,259円720円
通常出荷日1日目3日目1日目4日目3日目3日目
商品タイプベルト荷締機-----
最大使用荷重(t)0.05-----
適合ベルト幅(mm)25-----
トラスココード158-9847-----
JANコード4963360823206-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました