ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト (ベルト荷締機) エンドレスフック

通常単価(税別)
1,867円~7,142円
税込単価
2,054円~7,856円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】高強力ポリエステル糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れているラッシングベルトです。

  • べルト長さ(m)固定側
    -
  • 色
    ブルー

ご注意

  • 玉掛け作業には使用しないでください。 酸・アルカリ等の化学薬品が付着する恐れがある場合には使用しないでください。 100℃以上の高温では使用できません。50℃~100℃で使用する場合は、使用荷重を半分として、使用してください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

ベルト長さ(m)巻取側

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

最小発注数量
0.15
4900349530908
819-9178
210.0
ベルト:ポリエステル●カムバックル:亜鉛合金●フラットフック:スチール
-
-
3
25×1.4
2個
0.15
4900349530915
819-9179
240
ベルト:ポリエステル●カムバックル:亜鉛合金●フラットフック:スチール
-
-
4
25×1.4
1個
0.15
4900349530922
819-9180
270.0
ベルト:ポリエステル●カムバックル:亜鉛合金●フラットフック:スチール
-
-
5
25×1.4
1個
0.375
-
122-1291
990
ベルト:ポリエステル
カムバックル:亜鉛合金
フラットフック:スチール
5
50×1.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,867円
( 2,054円 )
1日目
2,564円
( 2,820円 )
2日目
2,804円
( 3,084円 )
1日目
7,142円
( 7,856円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】高強力ポリエステル糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れているラッシングベルトです。

ご注意

  • 玉掛け作業には使用しないでください。 酸・アルカリ等の化学薬品が付着する恐れがある場合には使用しないでください。 100℃以上の高温では使用できません。50℃~100℃で使用する場合は、使用荷重を半分として、使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト (ベルト荷締機) エンドレスフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト (ベルト荷締機) エンドレスフック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
ベルト荷締機 アイ
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックトラスコ中山
通常価格1,867円-3,281円2,114円 -2,443円 -1,844円 -4,916円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
べルト長さ(m)固定側-6----
色ブルーブルーブルーブルー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト