ファクトリーサプライ用品技術窓口

浮上油キャッチャー(油対応)

通常単価(税別)
13,674円
税込単価
15,041円
通常出荷日:1日目

【特長】・水面に浮かび油のみを吸収します・油吸着、撥水特性に優れた牛乳パックを吸着剤として再利用しまし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • カラー
    ホワイト
  • 吸収量 (L)
    1.2/枚
  • サイズ(縦×横) (mm)
    450×550
  • 厚み (mm)
    10
  • トラスココード
    809-6022
  • 材質
    表:ポリエステル、中:牛乳パック
  • 内容量
    1ケース(75枚)

型番:

FH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] シート
用途
オイル用
カラー
ホワイト
吸収量(L)
1.2/枚
サイズ(縦×横)(mm)
450×550
厚み(mm)
10
トラスココード
809-6022
材質
表:ポリエステル、中:牛乳パック
内容量
1ケース(75枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FH-1

内容量

最小発注数量
1ケース(75枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,674円
( 15,041円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水面に浮かび油のみを吸収します
・油吸着、撥水特性に優れた牛乳パックを吸着剤として再利用しました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浮上油キャッチャー(油対応)の型番FH-1のページです。 型番FH-1に関する仕様情報を記載しております。
浮上油キャッチャー(油対応)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油圧油こぼれ養生に使用
5
満足度:5.0
すべての油液で対応でき、処分も楽で良い商品だと思います。継続購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浮上油キャッチャー(油対応)
オイルパッド HO-200T (水・油・溶剤対応)低発塵タイプ
ドラム缶用オイルシート(油専用)
オイルフレーク
非常用油液吸収キット
オイルチューブ
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格13,674円6,235円18,866円11,456円9,309円 -8,658円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートパッドシートフレーク吸収材キットチューブ
用途オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用
カラーホワイトホワイトホワイト---
吸収量(L)1.2/枚2.50.8/枚20352.8
サイズ(縦×横)(mm)450×550380×380φ550540X420--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました