ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
ミスミ
  • <
  • >

エコノミーワイパー EW3334

  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ドライ
  • 詳細タイプ
    ローコストタイプ
  • 色
    ブラウン
  • シートサイズ(mm)
    330×340
  • 材質詳細
    パルプ100%
  • 用途
    機械の整備や製品の粗拭きに、作業中発生する油分・水分の拭取りに
  • 内容量
    1ケース(50枚×24袋)

型番:

EW3334
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EW3334の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
タイプ
ドライ
詳細タイプ
ローコストタイプ
色
ブラウン
シートサイズ(mm)
330×340
材質詳細
パルプ100%
用途
機械の整備や製品の粗拭きに、作業中発生する油分・水分の拭取りに
内容量
1ケース(50枚×24袋)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW3334

内容量

最小発注数量
1ケース(50枚×24袋)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,097円
( 10,007円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・吸収性に優れたパルプ100%素材のローコストワイパーです、生地が3枚重ねになっており、丈夫で手持ちのボリューム感があります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミーワイパー EW3334の型番EW3334のページです。 型番EW3334に関する仕様情報を記載しております。
エコノミーワイパー EW3334のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミーワイパー EW3334
クリーンニット クラス100対応
ハードワイプ 4つ折りタイプ
パルパーライト
パルパー P175・P280
JKワイパー 100-S(紙ワイパー)
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス日本製紙クレシア
通常価格9,097円40,105円12,763円7,080円9,309円 -11,341円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
タイプドライドライドライドライドライドライ
詳細タイプローコストタイプ端面ヒートカット処理4ツ折タイプ---
色ブラウンホワイトホワイトホワイトホワイト-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました