ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

ジェルボールペン替芯

通常単価(税別)
377円~405円
税込単価
415円~446円
通常出荷日:4日目

【特長】・サラサ3等の替芯・サラサクリップの替芯・サラサドライ0.5等の替芯

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

インク色

ボール径詳細

インク色詳細

最大軸径

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

適合本体

内容量

最小発注数量
0.4以下
ブラック
0.3
黒
6.1
111.1
4901681244515
サラサクリップ0.3
1本
1個
0.4以下
ブルー
0.3
青
6.1
111.1
4901681244522
サラサクリップ0.3
1本
1個
0.4以下
ブラック
0.3
ブルーブラック
6.1
111.1
4901681244591
サラサクリップ0.3
1本
1個
0.4以下
レッド
0.3
赤
6.1
111.1
4901681244539
サラサクリップ0.3
1本
1個
0.4以下
ブラック
0.4
黒
6.1
111.1
4901681195213
サラサクリップ0.4
1本
1個
0.4以下
ブルー
0.4
青
6.1
111.1
4901681195220
サラサクリップ0.4
1本
1個
0.4以下
ブラック
0.4
ブルーブラック
6.1
111.1
4901681195299
サラサクリップ0.4
1本
1個
0.4以下
レッド
0.4
赤
6.1
111.1
4901681195237
サラサクリップ0.4
1本
1個
0.5
ブラック
0.5
黒
6.1
111.1
4901681121816
サラサクリップ0.5、サラサ0.5、エアーフィット、サラサスティック0.5、サラサSE0.5
1本
1個
0.5
ブルー
0.5
青
6.1
111.1
4901681121823
サラサクリップ0.5、サラサ0.5、エアーフィット、サラサスティック0.5、サラサSE0.5
1本
1個
0.5
ブラック
0.5
ブルーブラック
6.1
111.1
4901681121892
サラサクリップ0.5、サラサ0.5、エアーフィット、サラサスティック0.5、サラサSE0.5
1本
1個
0.5
レッド
0.5
赤
6.1
111.1
4901681121830
サラサクリップ0.5、サラサ0.5、エアーフィット、サラサスティック0.5、サラサSE0.5
1本
1個
0.7
ブラック
0.7
黒
6.1
111.1
4901681121915
サラサクリップ0.7、サラサ0.7、サラサスティック0.7、サラサSE0.7
1本
1個
0.7
ブルー
0.7
青
6.1
111.1
4901681121922
サラサクリップ0.7、サラサ0.7、サラサスティック0.7、サラサSE0.7
1本
1個
0.7
ブラック
0.7
ブルーブラック
6.1
111.1
4901681121991
サラサクリップ0.7、サラサ0.7、サラサスティック0.7、サラサSE0.7
1本
1個
0.7
レッド
0.7
赤
6.1
111.1
4901681121939
サラサクリップ0.7、サラサ0.7、サラサスティック0.7、サラサSE0.7
1本
1個
1
ブラック
1
黒
6.1
111.1
4901681127610
サラサクリップ1.0、サラサ1.0、サラサスティック1.0
1本
1個
1
ブルー
1
青
6.1
111.1
4901681127627
サラサクリップ1.0、サラサ1.0、サラサスティック1.0
1本
1個
1
ブラック
1
ブルーブラック
6.1
111.1
4901681127696
サラサクリップ1.0、サラサ1.0、サラサスティック1.0
1本
1個
1
レッド
1
赤
6.1
111.1
4901681127634
サラサクリップ1.0、サラサ1.0、サラサスティック1.0
1本
1個
0.5
ブラック
0.5
黒
3.5
96
4901681125517
サラサ2+S、サラサ2+SB、サラサ3+S、サラサ3、サラサ3B、サラサ4、ジムノックJK、エアーフィットライト
1本
1個
0.5
ブルー
0.5
青
3.5
96
4901681125524
サラサ2+S、サラサ2+SB、サラサ3+S、サラサ3、サラサ3B、サラサ4、ジムノックJK、エアーフィットライト
1本
1個
0.5
レッド
0.5
赤
3.5
96
4901681125531
サラサ2+S、サラサ2+SB、サラサ3+S、サラサ3、サラサ3B、サラサ4、ジムノックJK、エアーフィットライト
1本
1個
0.5
ブルー
0.5
青
6.1
111.1
4901681171323
サラサドライ 0.5
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サラサ3等の替芯
・サラサクリップの替芯
・サラサドライ0.5等の替芯

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェルボールペン替芯のレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
サラサクリップの替え芯
5
満足度:5.0
いつも常備して、常にオフィスで使用しています。 書きやすい。 
0人が参考にしています。
替え芯で節約。
5
満足度:5.0
SARASAのドライがお気に入りですが、 替え芯でコストカットをと思い購入してみました。 微々たるものとは言え、コスト意...もっと読む
0人が参考にしています。
ボールペンの替え芯
5
満足度:5.0
以前は0.4mmを使用していましたが、もう少し細いのがあればとの要望で0.3mmを購入。0.4mmと変わりなく滑らかな書...もっと読む
0人が参考にしています。
ボールペンの芯交換
5
満足度:5.0
好みかと思いますが、油性よりジェルが気に入ってます。 さらさらと書けるのが良いです。 ミスミはばら売りしてくれるので、あ...もっと読む
0人が参考にしています。
事務
5
満足度:5.0
しっかりしたつくりでとても書きやすく重宝しております。今後も購入予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェルボールペン替芯
手帳用ボールペン替芯
F-0.7芯
NJK-0.4芯
JLV-0.4/0.5芯
NJK-0.5替え芯 長さ(mm)98.2
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格377円-391円405円405円405円405円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
インク種類ジェル油性油性ジェルジェルジェル
質量(g)2.6130.72.60.7
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト