17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

OPP袋(テープ付)厚み(mm)0.03【1000~2000個入り】

OPP袋(テープ付)厚み(mm)0.03
通常単価(税別)
5,45814,848
税込単価
6,00416,333
通常出荷日:8日目~11日目

・透明度の高い袋です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

(mm)

長さ

(m)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
30
180
OPP袋30×30×180
1パック(2000枚)
1パック

2000個入り

70
100
OPP袋30×70×100
1パック(2000枚)
1パック

2000個入り

110
160
OPP袋30×110×160
1パック(1000枚)
1パック

1000個入り

140
260
OPP袋30×140×260
1パック(1000枚)
1パック

1000個入り

180
280
OPP袋30×180×280
1パック(1000枚)
1パック

1000個入り

200
280
OPP袋30×200×280
1パック(1000枚)
1パック

1000個入り

220
310
OPP袋30×220×310
1パック(1000枚)
1パック

1000個入り

240
330
OPP袋30×240×330
1パック(1000枚)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,496
( 6,046 )
8日目
6,693
( 7,362 )
9日目
5,458
( 6,004 )
11日目
7,970
( 8,767 )
8日目
10,394
( 11,433 )
8日目
11,447
( 12,592 )
8日目
13,073
( 14,380 )
8日目
14,848
( 16,333 )
8日目

詳細情報

基本情報

・透明度の高い袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OPP袋(テープ付)厚み(mm)0.03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPP袋(テープ付)厚み(mm)0.03
アズピュアフッ素シールテープ
ミリシール
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
自立式チャック付きアルミ袋
アルミ箔テープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,458-94024,1173,008 -887 -2,460 -
通常出荷日8日目〜4日目4日目1日目4日目1日目〜
厚み(mm)0.030.10.2(テープ厚み)0.090.110.11
テープ幅(mm)40-----
仕様テープ付使用温度範囲:-100~+250℃。密度1.0g/c㎥滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可---
材質OPP(オリエンテッドポリプロピレン)PTFE(ふっ素樹脂)PTFE(ふっ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系基材/アルミニウム、粘着剤/シリコン系PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト