ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デジタルストップウォッチ

デジタルストップウォッチ 2-9609-01
通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円
通常出荷日:4日目

型番:

2-9609-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-9609-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
機能
12/24h切替え、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き
メーカー商品名
デジタルストップウォッチTM-100S
型番等
TM-100S
JANコード
4974425100804
付属品
ネックストラップ付属
表示
30分未満/1/100秒、30分以上/1秒
最大計測時間
最大24時間
電源
LR44ボタン電池(テスト用付属)
防滴
JISC0920IPX2に準拠

型番リスト

表示件数
型番
2-9609-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690円
( 2,959円 )
4日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルストップウォッチの型番2-9609-01のページです。 型番2-9609-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタルストップウォッチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
時間測定
4
満足度:4.0
業務における様々な時間を計測するときに使っています。 ボタンの反応も問題なく、計測ミスもほぼ起こっていません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルストップウォッチ
ストップウォッチ(LC058-A02)
ストップウォッチ
ストップウォッチ(SVAJ999)
デジタルタイマー AD5713
4チャンネルタイマー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,690円6,547円1,539円12,809円1,481円3,360円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチタイマータイマー
機能12/24h切替え、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウントスプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替え-カウントダウン/アップ・リピート・ポーズ-
メーカー商品名デジタルストップウォッチTM-100SストップウォッチLC058-A02ストップウォッチ PC396ストップウォッチSVAJ999-4チャンネルタイマーTM-15N
型番等TM-100SLC058-A02PC396SVAJ999AD5713TM-15N
JANコード497442510080449034561526364560111761635495462842407549810464838034983621660272
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました