17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ケース一体型フィルター

ケース一体型フィルター
通常単価(税別)
2,8282,932
税込単価
3,1113,225
通常出荷日:4日目

小流量で実験用として単体で使ったり、シンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用可能なケー...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ケース一体型フィルターの詳細

ケース一体型フィルター:関連画像

ケース一体型フィルター イメージ

共通仕様

  • 最大流量:2L/min
  • 標準流量:1L/min
  • 耐熱温度:2~40℃
  • 耐圧:0.83MPa(8.5kg/cm2
  • 適合チューブ内径:φ6(内径6mm)
  • 接続口径:PT1/4
  • ろ過度精度:約5μm
  • 付属品:ホースニップル(PT1/4×φ6(直径6mm))×2個
  • サイズ:φ50×255(直径50×255mm)

2-8797-01 の仕様

  • フィルター材質:ポリプロピレン

2-8797-02 の仕様

  • フィルター材質:活性炭

型番リスト

表示件数

メーカー型番

フィルター材質

内容量

最小発注数量
OM-PF5
ポリプロピレン
1セット
1個
OM-CFL
活性炭
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,828
( 3,111 )
4日目
2,932
( 3,225 )
4日目

詳細情報

基本情報

小流量で実験用として単体で使ったり、シンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用可能なケース一体型フィルター
【特長】
・サイズ:Φ5×255(直径5×255mm)
・標準流量:1L/min以下の事
・耐熱温度:2~4℃
・耐圧:0.83MPa(8.5kg/cm2)
・適合チューブ内径:Φ6(内径6mm)
・接続口径:PT1/4
・ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。
・ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケース一体型フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケース一体型フィルター
ケース一体型活性炭フィルター
Milli-Q用フィルター
フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズ
カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm
実験用イオン交換樹脂 触媒用イオン交換樹脂 15DRY/15JWET
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,828-5,13339,14424,551 -2,550 -27,339
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターフィルターその他
サイズ(mm)φ50×255φ50×125φ45×124φ70×252φ65×250120×120×150
接続口径PT1/4PT1/4----
ろ過精度(μm)約5-----
耐圧(MPa)0.83(8.5kg/cm2)-0.3---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト