17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つなぎ服 15-20000NB・50000NB

通常単価(税別)
7,810円~9,900円
税込単価
8,591円~10,890円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・腰部にはユニフォームの引きつり防止用のジャバラを採用しています。・右胸には携帯電話が入るサイ...

詳細を確認
  • 商品分類
    ツナギ
  • 色(系統)
    青
  • 季節
    通年
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男性用
  • 帯電防止素材
    なし
  • JIS規格適合品
    ×
  • 仕様詳細
    袖口(カフス)・胸ポケットフラップ・帯持出し/マジックテープ付、腰帯脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
  • 内容量
    1着
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 袖丈(cm)

  • 肩巾・肩幅(cm)

  • 胸囲(cm)

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • 適応身長(cm)

  • 仕様2

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

袖丈

(cm)

肩巾・肩幅

(cm)

胸囲

(cm)

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

適応身長

(cm)

仕様2

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
M
56
46
112
86
73
162~167
素材:ポリエステル65%・綿35%
つなぎ服15-50000NB-M
15-50000NB-M
4560105067170
1着
1個
L
58
48
116
91
76
167~172
素材:ポリエステル65%・綿35%
つなぎ服15-50000NB-L
15-50000NB-L
4560105067156
1着
1個
LL
60
50
120
96
79
172~177
素材:ポリエステル65%・綿35%
つなぎ服15-50000NB-LL
15-50000NB-LL
4560105067163
1着
1個
3L
62
52
124
101
82
177~182
素材:ポリエステル65%・綿35%
つなぎ服15-50000NB-3L
15-50000NB-3L
4560105067187
1着
1個
M
56
48
112
86
73
162~167
素材:綿100%
つなぎ服15-20000NB-M
15-20000NB-M
4582103910890
1着
1個
L
58
50
116
91
76
167~172
素材:綿100%
つなぎ服15-20000NB-L
15-20000NB-L
4582103910876
1着
1個
LL
60
52
120
96
79
172~177
素材:綿100%
つなぎ服15-20000NB-LL
15-20000NB-LL
4582103910883
1着
1個
3L
62
54
124
101
82
177~182
素材:綿100%
つなぎ服15-20000NB-3L
15-20000NB-3L
4582103910906
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,810円
( 8,591円 )
10日目
7,810円
( 8,591円 )
10日目
7,810円
( 8,591円 )
10日目
8,200円
( 9,020円 )
8日目
9,000円
( 9,900円 )
8日目
9,000円
( 9,900円 )
8日目
9,000円
( 9,900円 )
10日目
9,900円
( 10,890円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部にはユニフォームの引きつり防止用のジャバラを採用しています。
・右胸には携帯電話が入るサイズのポケット付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ服 15-20000NB・50000NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つなぎ服 15-20000NB・50000NB
つなぎ服 1-5950NB
つなぎ服 1-1280NB(ストレッチ素材)
つなぎ服
つなぎ服 グレー
長袖つなぎ服 ネイビーブルー
メーカーアズワンアズワンアズワンAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
通常価格7,810円-13,388円 -14,358円 -10,105円 -10,105円 -6,112円
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目1日目〜1日目〜1日目
商品分類ツナギツナギツナギツナギツナギツナギ
色(系統)青青青青灰紺
季節通年通年通年通年通年通年
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男性用男性用男性用男性用男性用男性用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト