17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長袖ブルゾン(帯電防止)

通常単価(税別)
12,179円
税込単価
13,397円
通常出荷日:10日目

帯電防止素材を使用しています。考え抜かれた機能とデザイン【特長】・帯電防止素材・袖口アジャスター付き(...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 季節
    通年
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男性用
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
    ×
  • メーカー型番
    A-1760
  • 材質
    ポリエステル60%・綿40%(ソフトツイル・減量加工)
  • 仕様詳細
    袖口アジャスター付き(ドットボタン)、帯電防止素材、キューブアジャスト(実用新案登録第3108617号)、パイピング付左袖ペン差し、アクションプリーツ、内側ペン差し
  • 内容量
    1着

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • 色詳細

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 肩巾・肩幅(cm)

  • 胸囲(cm)

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

色詳細

サイズ

着丈

(cm)

袖丈

(cm)

肩巾・肩幅

(cm)

胸囲

(cm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
灰
プラチナシルバー
M
64
55
48
116
長袖ブルゾンA-1760 M プラチナ銀
4536527468222
1着
1個
灰
プラチナシルバー
L
66
57
50
120
長袖ブルゾンA-1760 L プラチナ銀
4536527468239
1着
1個
灰
プラチナシルバー
LL
68
59
52
124
長袖ブルゾンA-1760 LLプラチナ銀
4536527468246
1着
1個
灰
プラチナシルバー
3L
70
60
54
128
長袖ブルゾンA-1760 3Lプラチナ銀
4536527468253
1着
1個
緑
パウダーグリーン
M
64
55
48
116
長袖ブルゾンA-1760 M パウダー緑
4536527468383
1着
1個
緑
パウダーグリーン
L
66
57
50
120
長袖ブルゾンA-1760 L パウダー緑
4536527468390
1着
1個
緑
パウダーグリーン
LL
68
59
52
124
長袖ブルゾンA-1760 LLパウダー緑
4536527468406
1着
1個
緑
パウダーグリーン
3L
70
60
54
128
長袖ブルゾンA-1760 3Lパウダー緑
4536527468413
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,179円
( 13,397円 )
10日目
12,179円
( 13,397円 )
10日目
12,179円
( 13,397円 )
10日目
12,179円
( 13,397円 )
10日目
12,179円
( 13,397円 )
10日目
12,179円
( 13,397円 )
10日目
12,179円
( 13,397円 )
10日目
12,179円
( 13,397円 )
10日目

詳細情報

基本情報

帯電防止素材を使用しています。
考え抜かれた機能とデザイン
【特長】
・帯電防止素材
・袖口アジャスター付き(ドットボタン)
・衿吊りループ&背当て付(メッシュ)
・アクションプリーツ
・キューブアジャスト(実用新案登録第3108617号)
・パイピング付左袖ペン差し
・内側ペン差し

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖ブルゾン(帯電防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長袖ブルゾン(帯電防止)
帯電防止ブルゾン
つなぎ服 1-3650SB(帯電防止素材)
長袖ブルゾン 3401
長袖ブルゾン 6360
長袖ブルゾン 9001
メーカーアズワンコーコス信岡アズワンアイトスアイトスアイトス
通常価格12,179円3,666円10,866円 -5,770円 -5,541円 -5,872円 -
通常出荷日10日目3日目8日目〜4日目4日目4日目〜
商品分類ジャケットジャケットツナギジャケットジャケットジャケット
季節通年通年通年通年通年通年
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男性用男性用男性用男性用男性用男性用
帯電防止素材ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト