17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

バリアフィルムバッグ(ビニルアルコール系ポリマーフィルム)

バリアフィルムバッグ(ビニルアルコール系ポリマーフィルム)
通常単価(税別)
1,35410,720
税込単価
1,48911,792
通常出荷日:4日目~27日目

【特長】・繊維の消臭機能試験に適しています。

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

容量

(ml)

メーカー商品名

メーカー型式

縦×横

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
φ6
1000
バリアフィルムバッグ1LA-6ST
1LA
150×250
ふっ素樹脂スリーブ
1枚
1個
φ6
2000
バリアフィルムバッグ2LA-6ST
2LA
220×250
ふっ素樹脂スリーブ
1枚
1個
φ6
3000
バリアフィルムバッグ3LA-6ST
3LA
300×250
ふっ素樹脂スリーブ
1枚
1個
φ6
5000
バリアフィルムバッグ5LA-6ST
5LA
400×250
ふっ素樹脂スリーブ
1枚
1個
φ6
10000
バリアフィルムバッグ10LA-6ST
10LA
350×500
ふっ素樹脂スリーブ
1枚
1個
φ8
20000
バリアフィルムバッグ20LA-8ST
20LA
500×500
ふっ素樹脂スリーブ
1枚
1個
φ8
30000
バリアフィルムバッグ30LA-8ST
30LA
700×500
ふっ素樹脂スリーブ
1枚
1個
φ8
50000
バリアフィルムバッグ50LA-8ST
50LA
600×750
ふっ素樹脂スリーブ
1枚
1個
φ6
1000
バリアフィルムバッグ1LA-6K
1LA
150×250
ふっ素樹脂コック
1枚
1個
φ6
2000
バリアフィルムバッグ2LA-6K
2LA
220×250
ふっ素樹脂コック
1枚
1個
φ6
3000
バリアフィルムバッグ3LA-6K
3LA
300×250
ふっ素樹脂コック
1枚
1個
φ6
5000
バリアフィルムバッグ5LA-6K
5LA
400×250
ふっ素樹脂コック
1枚
1個
φ6
10000
バリアフィルムバッグ10LA-6K
10LA
350×500
ふっ素樹脂コック
1枚
1個
φ8
20000
バリアフィルムバッグ20LA-8K
20LA
500×500
ふっ素樹脂コック
1枚
1個
φ8
30000
バリアフィルムバッグ30LA-8K
30LA
700×500
ふっ素樹脂コック
1枚
1個
φ8
50000
バリアフィルムバッグ50LA-8K
50LA
600×750
ふっ素樹脂コック
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
13日目
1,456
( 1,602 )
27日目
1,963
( 2,159 )
13日目
2,065
( 2,272 )
11日目
2,779
( 3,057 )
13日目
4,444
( 4,888 )
13日目
5,056
( 5,562 )
13日目
9,903
( 10,893 )
13日目
2,473
( 2,720 )
4日目
2,575
( 2,833 )
27日目
2,779
( 3,057 )
11日目
2,881
( 3,169 )
4日目
3,729
( 4,102 )
4日目
5,260
( 5,786 )
16日目
5,872
( 6,459 )
13日目
10,720
( 11,792 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維の消臭機能試験に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアフィルムバッグ(ビニルアルコール系ポリマーフィルム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアフィルムバッグ(ビニルアルコール系ポリマーフィルム)
FEP粘着シートフィルム
アルミ箔テープ
フッ素テープニトフロン
ハイラップ
チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,354-93,862 -2,460 -4,631 -1,3472,224 -
通常出荷日4日目〜19日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
耐熱温度(℃)(フィルム)約120フィルム/200~300、粘着剤/70-50~+150260(融点327)110約200(表面/260、接着面/200)
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルムFEP(ふっ素樹脂)基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系PTFE(四フッ化エチレン)PE(ポリエチレン)-
フィルム厚53μm-----
内容量1枚1枚1巻1巻1巻1巻

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト