17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アズラボディスポセル(可視光用)【100個入り】

アズラボディスポセル(可視光用)
通常単価(税別)
1,929円
税込単価
2,122円
通常出荷日:4日目

【特長】・お求めやすい価格でご提供。・可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

光路幅

(mm)

内容量

最小発注数量
2.5~4.5
スタンダード
アズラボディスポセル(可視光用) スタンダードタイプ
ST-PS
10
1箱(100本)
1パック

100個入り

1.5~3.0
セミミクロ
アズラボディスポセル(可視光用) セミミクロタイプ
SM-PS
4
1箱(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,929円
( 2,122円 )
4日目
1,929円
( 2,122円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすい価格でご提供。
・可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。
・測定方向を識別するために矢印が刻印されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズラボディスポセル(可視光用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズラボディスポセル(可視光用)
アズラボディスポセル(近紫外・可視光用)
ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mL
アズラボ石英セル (2面/4面透明)
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ
石英セル オプティカルコンタクト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,929円2,454円3,927円 -12,659円 -100,039円 -16,354円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアルその他分光光度計用セル・バイアル
サイズ12.5×12.5×45mm12.5×12.5×45mm12.5X12.5X45mm12.5×12.5×45mm12.5×12.5×45mm12.7X12.7X45mm
材質PS(ポリスチレン)PMMA(アクリル樹脂)-石英ガラス石英ガラス-
透過面2面2面2面---
光路長(mm)101010--10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト