17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本【10個入り】

通常単価(税別)
5,649円~6,893円
税込単価
6,214円~7,582円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。・底部にはドレインが有りますので、...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    1パック

    10個入り

    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,649円
    ( 6,214円 )
    1日目
    6,893円
    ( 7,582円 )
    1日目
    6,893円
    ( 7,582円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
    ・底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本
    クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5
    ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ
    湿潤箱(モイストチャンバー) PL(2個組)
    デュワー瓶円筒型
    ホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンアズワン
    通常価格5,649円-101,806円13,264円8,367円41,891円 -13,669円
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    クライオバイアルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト