ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ラチェットアダプター

ラチェットアダプター CR-1-2-1-2-68MM
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・ラチェット機能を追加できるラチェットアダプター

型番:

CR-1-2-1-2-68MM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-1-2-1-2-68MMの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
68
単品・セット区分
単品 アダプター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-1-2-1-2-68MM

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

最小発注数量
12.7
1/2
68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000円
( 3,300円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機能を追加できるラチェットアダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットアダプターの型番CR-1-2-1-2-68MMのページです。 型番CR-1-2-1-2-68MMに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットアダプター
差替ビット&ソケットセット煌
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm
スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm
メーカーSMATO(韓国ブランド)SK-11KTC(京都機械工具)ミトロイミトロイミトロイ
通常価格3,000円3,757円6,758円2,237円 -4,890円 -2,129円 -
通常出荷日7日目〜4日目3日目2日目〜6日目2日目〜
用途手作業用電動ドリル用手作業用インパクト用インパクト用手作業用
単品・セット区分単品 アダプターセット品単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました