17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マグネットバー
クラウン
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
  • <
  • >
クリアーファイルカラーベース差し替え式 A4タテ型

クリアーファイルカラーベース差し替え式 A4タテ型

通常単価(税別)
2,279円
税込単価
2,507円
通常出荷日:4日目

ポケット追加可能なA4 タテ型リング式クリアーファイル。【特長】・表紙と台紙を同系色にして落ち着いた雰...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 詳細タイプ
    リング式とじ具
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    15(+5)
  • 最大収納ポケット数
    100
  • 仕様
    30穴
  • 幅 (mm)
    273
  • 高さ (mm)
    318
  • 背幅 (mm)
    40
  • 内容量
    1セット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

クリアーファイル カラーベース差し替え式の仕様

クリアーファイル カラーベース差し替え式の使用例

クリアーファイル カラーベース差し替え式の使用例

仕様

  • ポケット数:15(+透明インデックスポケット5枚)
  • 最大ポケット数:100
  • 適正収納枚数:30枚※
  • 高さ:318mm
  • 幅:273mm
  • 背幅/奥行き40mm
  • 穴数:30穴
  • 表紙素材など:PP表紙
  • とじ具の種類:リング式
  • とじ具などの主要素材:スチール
  • ポケットタイプ:上から入れるタイプ
  • ポケットの追加:可能
  • 台紙:あり

※1ポケットあたり2枚収納です。

139W(色:黒)の外観

139W(色:黒)の外観

139W(色:青)の外観

139W(色:青)の外観

※とじ具・イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4971660165704
1セット
1個
ブルー
4971660165506
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,279円
( 2,507円 )
4日目
2,279円
( 2,507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポケット追加可能なA4 タテ型リング式クリアーファイル。
【特長】
・表紙と台紙を同系色にして落ち着いた雰囲気のファイル。
・差し替えも可能、かつポケット分類・検索に便利な5色の透明インデックスポケット1組付き。
・差替え全面片ワイド背見出し。
・再生PP(表紙・ポケット)。
・グリーン購入法適合品。
・エコ商品ねっと掲載。
【用途】
・会社の資料整理に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーファイルカラーベース差し替え式 A4タテ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイルカラーベース差し替え式 A4タテ型
クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)
スキットマン取扱い説明書ファイル差し替え式
ショットドックス名刺ホルダー差替え式 36SD
ショットドックス 名刺ホルダー 替​え​台​紙
クリアーファイルカラーベース A4タテ型
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格2,279円4,053円2,471円2,420円768円896円
通常出荷日4日目2日目6日目6日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルリングファイルリングファイルクリアファイル
詳細タイプリング式とじ具リング式とじ具リング式とじ具-替え台紙-
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4 タテ型A4タテ型
ポケット数15(+5)50A4ポケット(12枚)30020(台紙1枚あたり)20
最大収納ポケット数100150A4ポケット(16枚)600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト