17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)

高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)
通常単価(税別)
10,03036,226
税込単価
11,03339,849
通常出荷日:2日目

・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番シャンク高さ(mm)シャンク幅(mm)シャンク長
62L-31919230
62L-72525280
62L-52222250
62R-31919230
62L-42519250
62R-42519250
62L-93232340
62R-72525280
62R-52222250
62L-21616200
62R-21616200
62R-11313170
62R-93232340
62L-11313170

型番リスト

表示件数

シャンク高さ(mm)

シャンク幅(mm)

シャンク長

チップ寸法 A

チップ寸法 B

チップ寸法 C

最小発注数量
13
13
170
12
18
4.5
1個
16
16
200
15
22
5
1個
19
19
230
17
26
6
1個
25
19
250
17
30
8
1個
22
22
250
20
30
7
1個
25
25
280
23
34
8
1個
13
13
170
12
18
4.5
1個
16
16
200
15
22
5
1個
19
19
230
17
26
6
1個
25
19
250
17
30
8
1個
22
22
250
20
30
7
1個
25
25
280
23
34
8
1個
32
32
340
29
40
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,834
( 13,017 )
2日目
11,834
( 13,017 )
2日目
10,030
( 11,033 )
2日目
17,033
( 18,736 )
2日目
17,033
( 18,736 )
2日目
17,033
( 18,736 )
2日目
11,834
( 13,017 )
2日目
11,834
( 13,017 )
2日目
10,030
( 11,033 )
2日目
17,033
( 18,736 )
2日目
17,033
( 18,736 )
2日目
17,033
( 18,736 )
2日目
36,226
( 39,849 )
2日目

詳細情報

基本情報

・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。
・刃部の鋼種は、切削条件に最適なものを使用しており、切削性能が抜群に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)
高周波付刃バイト(63形R/L横剣バイト/平削用MV10)
高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)
高周波付刃バイト(61-S形ハイレーキ長剣バイト/平削用MV10)
高周波付刃バイト(13形R/L片刃バイト/旋削用NK4)
高周波付刃バイト(14形R/L横荒剣バイト/旋削用NK4)
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格10,030-9,354 -13,185 -10,030 -6,352 -6,352 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
チップ工具材種詳細HSSMV10MV10MV10HSSHSS

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング