ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ シリコーンスプレー【12~24個入り】
通常価格(税別):4,500円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
スリーボンド
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
スリーボンド
通常価格(税別):5,244円~
通常出荷日:6日目

【特長】
・ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です
・油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対して強力なはく離性能を発揮します
・アルカリ性のエアゾールタイプです
【用途】
・鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離

三彩化工
塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

スリーエムジャパン
シールはがし スプレークリーナー30

三彩化工
塗膜はく離剤 ネオリバー#100
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
LOCTITE "シールはがし"
5通常価格(税別):837円~

ヘンケル
ロックタイト "ガスケットリムーバー"
4.5通常価格(税別):5,543円

ヘンケル
LOCTITE “強力粘着剤はがし”
4.8通常価格(税別):1,045円~

三彩化工
塗膜はく離剤 ネオリバースプレー
4.3通常価格(税別):2,815円

スリーエムジャパン
シールはがし スプレークリーナー30
4.1通常価格(税別):1,937円~

エスコ
420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用
4通常価格(税別):2,908円

ヘンケル
LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし
0通常価格(税別):1,477円~

シントーファミリー
強力はがし剤 リムーバZ
0通常価格(税別):2,362円

スリーエムジャパン
クリーナー20 330ml
0通常価格(税別):2,034円~