17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL2
  • 詳細タイプ
    頭掛
  • 粒子捕集効率 (%)
    95.0以上(平均98.0%)
  • 吸気抵抗 (Pa)
    80以下(平均51)
  • 排気抵抗 (Pa)
    52以下(平均29)
  • 国家検定合格
    TM545
  • 仕様
    フリーポジションアンダーチン付、シリコーン面体、Sサイズ有
  • 質量 (g)
    160以下
  • しめひも
    タイプRB
  • 使用フィルタ
    マイティミクロンフィルター1021/1091用-02(2枚1組)
  • フィットテスター
    フィットテスターF型(別売)
  • 内容量
    1個

型番:

1021R-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

粉じんと防じんマスク

私たちの周囲には、様々な種類の粒子状物質が存在する。これらの粉じんの中には、呼吸によって体内に吸入され、健康障害の原因となる物も少なくない。
例えば代表的な粉じん障害であるじん肺は、0.2~0.5μm程度の大きさの粉じんが肺内に沈着することによって引き起こされると考えられ、長い年月をかけて進行し、現代の医学でも治すことができないといわれている。
また、粉じんの種類によっては、急性中毒や慢性中毒を起こしたり、一定期間を経て発がんするもの、気管支障害や喘患、アレルギーといった症状を引き起こすものもある。
これらの粉じんの害を防ぐため、作業環境に合わせた適切な防じんマスクを使用することが重要である。

防じんマスクの種類・区分

SL区分
(粒子捕集効率)
マスク例
試験粒子は
固体塩化
ナトリウム
試験粒子は
液体フタル酸
ジオクチル
R取替え式
防じんマスク
RS1RL1区分1(80.0%以上)1005R型(RL2)
RS2RL2区分2(95.0%以上)
RS3RL3区分3(99.9%以上)
D使い捨て式
防じんマスク
DS1DL1区分1(80.0%以上)ハイラック350型(DS2)
DS2DL2区分2(95.0%以上)
DS3DL3区分3(99.9%以上)
  • ※ 粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。

粉じんマスクの選択条件

防じんマスクは、溶接、解体、研磨、薬液噴霧、粉体原料取扱などの作業で使用されるが、その選択には以下の条件を満たしていることが必要。

  • 国家検定合格品であること
  • 作業環境に合った有効かつ使いやすいものであること
  • 顔にしっかりフィットしていること

なお、防じんマスクは酸素濃度が18%未満や有毒ガスの環境下での使用はできない。

高性能防じんマスク

興研の防じんマスクには、微細かつ有害な粉じんの吸入を防ぐため、捕集効率が高いフィルタが使用されている。防じんマスクを装着して粉じんの吸入を防ぐためには、このフィルタ性能と、さらにマスクと顔面との密着性の確保が重要な役割を果たしている。

技術情報

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)

独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ、その静電気力によって粒子を捕集。高密度の繊維構造を必要とせず、捕集効率は高く、吸気抵抗は低く、この相反する性能を兼ね備えている。

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)

国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型して誕生したのがアルファリングフィルター。コンパクトな形状でありながら濾過面積は広く低い吸気抵抗を実現している。

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定している。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定している。

フリーポジションアンダーチン

密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる。

HAWCリップ 装着時にしっかりと顔面に吸い付くような吸盤効果が得られる設計で、高い密着性を実現する。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような吸盤効果が得られる設計で、高い密着性を実現する。

FF(フリーフィット)リップ 独特なカーブを持った曲面が顔面との密着性を高める。 日本人の顔の大きさ・形で設計されている。

FF(フリーフィット)リップ
独特なカーブを持った曲面が顔面との密着性を高める。
日本人の顔の大きさ・形で設計されている。

しめひも 頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。 すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性がさらに向上している。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。
すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性がさらに向上している。

フィットチェッカー内蔵 フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認可能。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認可能。

1021R-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL2
詳細タイプ
頭掛
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均98.0%)
吸気抵抗(Pa)
80以下(平均51)
排気抵抗(Pa)
52以下(平均29)
国家検定合格
TM545
仕様
フリーポジションアンダーチン付、シリコーン面体、Sサイズ有
質量(g)
160以下
しめひも
タイプRB
使用フィルタ
マイティミクロンフィルター1021/1091用-02(2枚1組)
フィットテスター
フィットテスターF型(別売)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1021R-07

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,951円
( 3,246円 )
6日目

詳細情報

基本情報

トータルバランスに優れたダブルタイプの取替式防じんマスク。
【特長】
・高い捕集効率と低い吸気抵抗を実現した驚異の静電フィルタ
・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・顔が小さい方のための S サイズもあります
・"RL区分に対応"驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスク
・下方視野に優れ幅広い作業に対応
【用途】
・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型の型番1021R-07のページです。 型番1021R-07に関する仕様情報を記載しております。
取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qダイオキシン作業で使用できますか?
A
1021RはRL2ランクになります。ダイオキシン作業では使用できません。
Q防じんマスクは漏れを防ぐために、フィットが重要と言われていますが、粉じんが漏れにくいマスクはありますか。
A
BLシリーズの電動ファン付き呼吸用保護具を推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型
取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格2,951円2,645円2,684円2,645円3,729円3,851円
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目8日目6日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL2RL2RL2RL2RL2RL2
詳細タイプ頭掛頭掛頭掛頭掛--
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均98.0%)95.0以上(平均99.1)95.0以上(平均98.6)95.0以上(平均99.0)95.0以上(平均98.8)95.0以上(平均98.1)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました