17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスピンセット(4本組) EHP-4SN EHP-4SN

ステンレスピンセット(4本組) EHP-4SN

通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:3日目

異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます。【特長】・4種類の異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます・...

詳細を確認

ご注意

  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。

型番:

EHP-4SN
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ステンレスピンセット 4本組の仕様

  • 4本組
  • 材質:ステンレス鋼SUS430
ステンレスピンセット(4本組) EHP-4SN:関連画像

ステンレスピンセット 4本組の外観

ステンレスピンセット(4本組) EHP-4SN:関連画像

ステンレスピンセット 4本組のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電気が流れているものには使用しないでください感電の恐れがあります。
  • ※ 先端部は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
  • ※ 幼児の手の届く所には保管しないでください。

EHP-4SNの仕様・寸法情報

先端タイプ
標準ストレート / 先曲り / 平型 / 逆作用
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
セット
材質
ステンレス製
板厚(mm)
1.2
全長(mm)
110 ~ 120
トラスココード
4977292276726
セット内容
逆作用(全長:115mm)、精密用(全長:120mm)、一般用(全長:115mm)、切手用(全長:110mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHP-4SN
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます。
【特長】
・4種類の異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます
・切手用、一般用、精密用、逆作用の4セット
【用途】
・ホビーや精密な作業

ご注意

  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスピンセット(4本組) EHP-4SNの型番EHP-4SNのページです。 型番EHP-4SNに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスピンセット(4本組) EHP-4SNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスピンセット(4本組) EHP-4SN
ピンセット PP-130
ピンセット P-849
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-11S
精密ピンセット5本組セット 9200-02
5本組ピンセットEA595KB-21
メーカーE-Valueホーザンホーザンエスコクニペックスエスコ
通常価格1,035円2,079円2,443円722円29,384円2,078円
通常出荷日3日目2日目3日目1日目1日目1日目
先端タイプ標準ストレート / 先曲り / 平型 / 逆作用標準ストレート平型先細りストレート / 先曲り標準ストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り / 丸型
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品セット単品単品セットセットセット
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
板厚(mm)1.22.32.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました