17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

超硬ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SCLPR/L

超硬ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ  E...-SCLPR/L
通常単価(税別)
33,00050,800
税込単価
36,30055,880
通常出荷日:1日目~3日目

長い突出し量や不安定な加工状態での内径加工用CoroTurn?111 超硬ボーリングバイト

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
E10M-SCLPL06-R内径・通し穴C(80°ひし形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)12mm6010mm
E08K-SCLPL06-R内径・通し穴C(80°ひし形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)10mm488mm
E12Q-SCLPR06-R内径・通し穴C(80°ひし形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)16mm7212mm
E08K-SCLPR06-R内径・通し穴C(80°ひし形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)10mm488mm
E10M-SCLPR06-R内径・通し穴C(80°ひし形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)12mm6010mm
E12Q-SCLPL06-R内径・通し穴C(80°ひし形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)16mm7212mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
10
48
8
1個
10
48
8
1個
12
60
10
1個
12
60
10
1個
16
72
12
1個
16
72
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,000
( 36,300 )
1日目
33,000
( 36,300 )
3日目
40,333
( 44,366 )
1日目
41,600
( 45,760 )
3日目
49,253
( 54,178 )
1日目
50,800
( 55,880 )
3日目

詳細情報

基本情報

長い突出し量や不安定な加工状態での内径加工用CoroTurn?111 超硬ボーリングバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SCLPR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SCLPR/L
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SDUPR/L-ER
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E.-SDUPR/L-ERX
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格33,000-39,823 -66,652 -71,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
切込み角L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング