17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTTNR/L

カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTTNR/L
通常単価(税別)
22,100
税込単価
24,310
通常出荷日:1日目~3日目

旋削工具用カートリッジ大型~中型部品の高生産性外径旋削加工T-Max Pシリーズ

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,100
( 24,310 )
1日目
22,100
( 24,310 )
3日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用カートリッジ
大型~中型部品の高生産性外径旋削加工T-Max Pシリーズ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTTNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTTNR/L
内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L
M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L
レバーロック式内径用バイト A-PDUNR/L-Eco
内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP
内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格22,10026,50326,50324,09763,30763,307
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)ISO規格外C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
切込み角ISO規格外ISO規格外L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)
最小加工径(mm)50/753232253232

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング