17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

T-Max P 旋削加工用ボーリングバイト CCLNR/L

T-Max P 旋削加工用ボーリングバイト CCLNR/L
通常単価(税別)
51,60067,500
税込単価
56,76074,250
通常出荷日:3日目

中~大型部品まで対応する一般旋削用の第一推奨チップはすべての加工領域に対応したブレーカと材種

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

突き出し長さ(L/D)

最小発注数量
80
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,600
( 56,760 )
3日目
67,500
( 74,250 )
3日目

詳細情報

基本情報

中~大型部品まで対応する一般旋削用の第一推奨
チップはすべての加工領域に対応したブレーカと材種

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max P 旋削加工用ボーリングバイト CCLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max P 旋削加工用ボーリングバイト CCLNR/L
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDUNR/L
重旋削加工 ネガ・チップ用バイト コロマントキャプトDSSNR/L
穴あけ・旋削加工用複合ソリッドバー TBMFR07
P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格51,600-35,00041,7678,658 -30,520 -27,542 -
通常出荷日3日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
加工用途内径・通し穴端面・止まり穴端面・止まり穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)ISO規格外S(四角形)C(80°ひし形)
勝手
切込み角L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)ISO規格外K:75°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング