17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MWLNR/L

外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MWLNR/L
通常単価(税別)
13,20015,400
税込単価
14,52016,940
通常出荷日:1日目~3日目

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
MWLNL3225P08外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)二重クランプ(M)32mm25mm
MWLNR3225P08外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)二重クランプ(M)32mm25mm
MWLNR2020K08外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)二重クランプ(M)20mm20mm
MWLNL2020K06外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)二重クランプ(M)20mm20mm
MWLNR2525M08外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)二重クランプ(M)25mm25mm

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
32
25
-
1個
20
20
-
1個
25
25
-
1個
32
25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
3日目
13,200
( 14,520 )
3日目
14,400
( 15,840 )
1日目
15,400
( 16,940 )
3日目

詳細情報

基本情報

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MWLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MWLNR/L
外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MTJNR/L
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MWLNR/L
サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDRSNR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイサンドビック
通常価格13,200-13,200 -11,900 -11,170 -30,109 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 後引き外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状W(六角形)T(三角形)S(四角形)W(六角形)R(円形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外
クランプ方式二重クランプ(M)二重クランプ(M)ISO規格外二重クランプ(M)ダブルクランプ(D)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング