17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSKNR/L -4

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSKNR/L -4
通常単価(税別)
21,17721,900
税込単価
23,29524,090
通常出荷日:1日目

穴なしチップとディンプルホール付きチップの両方に対して、安定したクランピングを発揮

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,177
( 23,295 )
1日目
21,900
( 24,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

穴なしチップとディンプルホール付きチップの両方に対して、安定したクランピングを発揮

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSKNR/L -4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSKNR/L -4
外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSBNR/L -4
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L
AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)
外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形
スミボロン丸チップバイト PRGC型
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイ京セラタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格21,177-21,17713,36010,520 -11,76012,637
通常出荷日1日目1日目1日目4日目3日目1日目
加工用途外径 / 端面 / 倣い / 面取り外径外径 / 端面外径 / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)ISO規格外T(三角形)R(円形)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)ISO規格外二重クランプ(M)ピンロック(P)
シャンク高さ(mm)252525-2532
シャンク幅(mm)252525-2525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング